RA-HC, DN 25, Ar mērnipeļiem, Iekšējā vītne
003Z3911
RA-HC DN 25, iekšējā vītne, ar mērnipeļiem, regulējošais vārsts
003Z3911
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | RA-HC DN 25, iekšējā vītne, ar mērnipeļiem, regulējošais vārsts |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 1.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kvs vērtības [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Material Description | RA-HC DN25 cooling valve with test plugs |
| Mērnipeļi | Ar mērnipeļiem |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | RA-HC |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 25 |
| Vārsta korpusa materiāls | DZR misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 100 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.606 Kilogram |
| Neto svars | 0.557 Kilogram |
| Volume | 0.562 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |