Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, Ar mērnipeļiem, Iekšējā vītne

003Z3910

RA-HC DN 20, iekšējā vītne, ar mērnipeļiem, regulējošais vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRA-HC DN 20, iekšējā vītne, ar mērnipeļiem, regulējošais vārsts
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]1.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtības [m³/h]4.30 m³/h
Material DescriptionRA-HC DN20 cooling valve with test plug
MērnipeļiAr mērnipeļiem
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsRA-HC
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.472 Kilogram
Neto svars0.452 Kilogram
Volume0.548 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm