Danfoss logo
RA-C 013G3096

RA-C, DN 20, Ārējā vītne

013G3096

RA-C DN 20, ārējā vītne, regulējošais vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsRA-C DN 20, ārējā vītne, regulējošais vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]0.60 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]3.30 m³/h
Material DescriptionRA-C DN20 Termostatiskais varsts, taisns
Product line28
Produkta veidsRA-C
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRA-C DN20, Cooling valve
Spiediena klasePN 16
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.44 Kilogram
Neto svars0.419 Kilogram
Volume0.385 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420036403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm