RA-C, DN 15, Ārējā vītne
013G3094
RA-C DN 15, ārējā vītne, regulējošais vārsts
013G3094
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | RA-C DN 15, ārējā vītne, regulējošais vārsts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 0.60 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1.20 m³/h |
| Material Description | RA-C DN15 Termostatiskais varsts, taisns |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | RA-C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RA-C DN15, Cooling valve |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 15 |
| Vārsta korpusa materiāls | DZR misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.222 Kilogram |
| Neto svars | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420031507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |