Telpas kontrolieris, FED, Kapilārā caurule [m]: 4+11
013G5463
Dzesēšanas un apkures kontūra secības kontroles FED sensors, 4+11m
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Telpas termostats
013G5463
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Dzesēšanas un apkures kontūra secības kontroles FED sensors, 4+11m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Izstrādājumu grupa | Telpas kontrolieris |
| Kapilārā caurule [m] | 4+11 |
| Material Description | FED-IF Apkures/dzesesanas termost. 4+11m |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | FED |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | "FED-K-V_2" |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.533 Kilogram |
| Neto svars | 0.533 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |