Telpas kontrolieris, FEV, Kapilārā caurule [m]: 2+2
013G5466
Apkures kontūra kontroles FEV sensors
013G5466
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Apkures kontūra kontroles FEV sensors |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Izstrādājumu grupa | Telpas kontrolieris |
| Kapilārā caurule [m] | 2+2 |
| Material Description | FEV, FF regulators 2+2m |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | FEV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | "FED-K-V_5" |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.458 Kilogram |
| Neto svars | 0.452 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420049700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |