Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, termostatiskais ūdens jaucējvārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsTVM-W DN 25, termostatiskais ūdens jaucējvārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]5.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Integrēts pretvārstsJā
Izstrādājumu grupaKarstā ūdens balansēšana
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTVM-W DN25 2g with NR
Pretvārsta kvs vērtība [m3/h]3.30 m³/h
Product line28
Produkta veidsTVM-W
Produkts ar uzlīmiYes
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS atbilstošsOut of scope
Rūpnīcas iestatījums [°C]50 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums"003Z3146"
Spiediena klasePN 10
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]70 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]35 °C
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš + apstrāde pret kaļķiem
Vielas temperatūra [°C] [Max]90 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.498 Kilogram
Neto svars0.498 Kilogram
Volume0.51 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm