Danfoss logo
TVM-H 003Z1127

TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, termostatiskais ūdens jaucējvārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsTVM-H DN 25, termostatiskais ūdens jaucējvārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]5.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Integrēts pretvārstsNr.
Izstrādājumu grupaKarstā ūdens balansēšana
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtība bez pretvārsta [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionTVM-H DN25 JAUCEJVARSTS, AR.V. G 1 1/4"
Pretvārsta kvs vērtība [m3/h]2.60 m³/h
Product line28
Produkta veidsTVM-H
Specifikācija
Vērtība
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [°C]70 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums"003Z1127"
Spiediena klasePN 10
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]70 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]30 °C
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš + apstrāde pret kaļķiem
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.774 Kilogram
Neto svars0.774 Kilogram
Volume0.48 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421524756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm