TVM-H, DN 20
003Z1120
TVM-H DN 20, termostatiskais ūdens jaucējvārsts
003Z1120
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | TVM-H DN 20, termostatiskais ūdens jaucējvārsts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 5.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Integrēts pretvārsts | Nr. |
| Izstrādājumu grupa | Karstā ūdens balansēšana |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtība bez pretvārsta [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | TVM-H DN20 JAUCEJVARSTS, AR.V.G 1" |
| Pretvārsta kvs vērtība [m3/h] | 1.65 m³/h |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | TVM-H |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS atbilstošs | Out of scope |
| Rūpnīcas iestatījums [°C] | 70 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | "003Z1120" |
| Spiediena klase | PN 10 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 30 °C |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta korpusa materiāls | DZR misiņš + apstrāde pret kaļķiem |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 100 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.608 Kilogram |
| Neto svars | 0.579 Kilogram |
| Volume | 0.488 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |