Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h

003Z3794

AQ DN 450, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 450, plūsmas ierobežotājs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]210 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]35 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ Valve 450mm
Plūsma [m³/h]4.30 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Vārsta izmērsDN 450
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars118 Kilogram
Neto svars118 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425235160