Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h

003Z3790

AQ DN 500, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 500, plūsmas ierobežotājs
Augstums [mm]618 mm
Augstums ar mērnipeļiem [mm]658 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]210 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]21 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]243.00 m
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ DN500 dPv 21-210kPa Flow 3,96-1300,00
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Max]1300.00 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]3.96 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Svars [kg]163.000 kg
Vārsta izmērsDN 500
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars179.3 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars163 Kilogram