Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 544.8 m³/h

003Z3789

AQ DN 400, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 400, plūsmas ierobežotājs
Augstums [mm]510 mm
Augstums ar mērnipeļiem [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]400 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]40 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]243.00 m
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ DN400 dPv 40-400kPa Flow 5,29-544,80
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Max]544.80 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Svars [kg]87.300 kg
Vārsta izmērsDN 400
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars62 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars62 Kilogram