Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1008 m³/h

003Z3788

AQ DN 400, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 400, plūsmas ierobežotājs
Augstums [mm]510 mm
Augstums ar mērnipeļiem [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]210 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]35 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]243.00 m
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ DN400 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1008,00
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Max]1008.00 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Svars [kg]87.300 kg
Vārsta izmērsDN 400
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars62 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars62 Kilogram