AQ, DN 350, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 431.6 m³/h
003Z3786
AQ DN 350, plūsmas ierobežotājs
003Z3786
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AQ DN 350, plūsmas ierobežotājs |
| Augstums [mm] | 448 mm |
| Augstums ar mērnipeļiem [mm] | 478 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min] | 40 KPa |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garums [m] | 243.00 m |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | AQ DN350 dPv 40-400kPa Flow 5,29-431,60 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsma [m³/h] [Max] | 431.60 m³/h |
| Plūsma [m³/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | AQ |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Svars [kg] | 55.000 kg |
| Vārsta izmērs | DN 350 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Virziens | Definēts pēc bultiņas vārsta korpusā |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 55 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 55 Kilogram |