Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h

003Z3782

AQ DN 300, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 300, plūsmas ierobežotājs
Augstums [mm]398 mm
Augstums ar mērnipeļiem [mm]428 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]210 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]35 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]243.00 m
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Max]630.00 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Svars [kg]48.800 kg
Vārsta izmērsDN 300
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars49.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars39.5 Kilogram