Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h

003Z3777

AQ DN 200, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 200, plūsmas ierobežotājs
Augstums [mm]270 mm
Augstums ar mērnipeļiem [mm]300 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]400 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]40 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]220.00 m
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Max]159.01 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Svars [kg]22.300 kg
Vārsta izmērsDN 200
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars109 Kilogram
Neto svars98 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.15 Cubic meter