Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h

003Z3772

AQ DN 150, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 150, plūsmas ierobežotājs
Augstums [mm]218 mm
Augstums ar mērnipeļiem [mm]248 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]210 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]21 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]220.00 m
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ DN150 dPv 21-210kPa Flow 3,96-145,30
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Max]145.30 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]3.96 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Svars [kg]14.200 kg
Vārsta izmērsDN 150
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars16.6 Kilogram