Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 45.43 m³/h

003Z3768

AQ DN 100, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 100, plūsmas ierobežotājs
Augstums [mm]167 mm
Augstums ar mērnipeļiem [mm]197 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]400 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]40 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]220.00 m
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ DN100 dPv 40-400kPa Flow 5,29-45,43 m
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Max]45.43 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Svars [kg]9.700 kg
Vārsta izmērsDN 100
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars9.8 Kilogram