AQ, DN 100, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 72.65 m³/h
003Z3766
AQ DN 100, plūsmas ierobežotājs
003Z3766
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AQ DN 100, plūsmas ierobežotājs |
| Augstums [mm] | 167 mm |
| Augstums ar mērnipeļiem [mm] | 197 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min] | 21 KPa |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garums [m] | 220.00 m |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | AQ DN100 dPv 21-210kPa Flow 3,96-72,65 m |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsma [m³/h] [Max] | 72.65 m³/h |
| Plūsma [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | AQ |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Svars [kg] | 9.700 kg |
| Vārsta izmērs | DN 100 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Virziens | Definēts pēc bultiņas vārsta korpusā |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 9.8 Kilogram |