Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, plūsmas ierobežotājs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAQ DN 40, plūsmas ierobežotājs
Augstums [mm]108 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]400 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]40 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]158.00 m
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
Plūsma [m³/h] [Max]6.66 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Plūsma [m³/h] [Min]1.37 m³/h
Product line28
Produkta veidsAQ
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 25
Svars [kg]1.500 kg
Vārsta izmērsDN 40
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
VirziensDefinēts pēc bultiņas vārsta korpusā

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars1.43 Kilogram