Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 400, Motorizēts tauriņveida vārsts, Izpildmehānisms, Modulēšana, PN 16

003Z6391

VFH2-LAM DN 400, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsardzības klaseII
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsVFH2-LAM DN 400, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva220 V
China RoHS exemption clause7.3
Darbības spēks [Nm]1000 N-m
Darbības tipsIzpildmehānisms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Frekvence [Hz]50 Hz
IP protection classIP67
Izstrādājumu grupaTauriņveida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontrolsignāla tipsModulēšana
Kvs vērtības [m³/h]14042.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Manuālā darbība
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN400 lug mod 2-10v/4-20mA
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°]90 °
Pozīcijas indikators
Product line28
Produkta veidsVFH2-LAM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiUzgalis
SCIP dokumentācija nr.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Spiediena klasePN 16
Strāvas patēriņš [W]140.0 W
Vadības ievades signāls Y [mA]0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [V]0(2) - 10 V
Vārsta diska materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta izmērsDN 400
Vārsta korpusa materiālsPlastiskais čuguns (DIN GGG40)
Vārsta tipsMotorizēts tauriņveida vārsts
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars99.15 Kilogram
Neto svars80.2 Kilogram
Volume313.26 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162464588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm