Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 80, Motorizēts tauriņveida vārsts, Izpildmehānisms, Modulēšana, PN 16

003Z6373

VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsardzības klaseII
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsVFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva220 V
China RoHS exemption clause7.3
Darbības spēks [Nm]50 N-m
Darbības tipsIzpildmehānisms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Frekvence [Hz]50 Hz
IP protection classIP32
Izstrādājumu grupaTauriņveida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontrolsignāla tipsModulēšana
Kvs vērtības [m³/h]288.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN80 lug mod 2-10v
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°]90 °
Pozīcijas indikatorsJā
Product line28
Produkta veidsVFH2-LAM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiUzgalis
SCIP dokumentācija nr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Spiediena klasePN 16
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
Vadības ievades signāls Y [V]0(2) - 10 V
Vārsta diska materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta izmērsDN 80
Vārsta korpusa materiālsPlastiskais čuguns (DIN GGG40)
Vārsta tipsMotorizēts tauriņveida vārsts
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.21 Kilogram
Neto svars6.47 Kilogram
Volume20.237 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162464397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm