Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 150, Manuāls tauriņveida vārsts, Zobratu sekcija, PN 16

003Z5408

VFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Darbības spēks [Nm]100 N-m
Darbības tipsZobratu sekcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]16.000 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaTauriņveida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1348.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVFH2-LG DN150 lug worm gear
Noplūdes ātrums [% Kvs]Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°]90 °
Specifikācija
Vērtība
Pozīcijas indikators
Product line28
Produkta veidsVFH2-LG
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiUzgalis
Spiediena klasePN 16
Vārsta diska materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta izmērsDN 150
Vārsta korpusa materiālsPlastiskais čuguns (DIN GGG40)
Vārsta tipsManuāls tauriņveida vārsts
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.24 Kilogram
Neto svars14.24 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume25.7 Liter
EAN/UPC5715162466612