VFH2-LH, DN 100, Manuāls tauriņveida vārsts, Rokturis, PN 16
003Z5403
VFH2 -LH DN 100, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z5403
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VFH2 -LH DN 100, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Darbības spēks [Nm] | 50 N-m |
| Darbības tips | Rokturis |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 16.000 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Tauriņveida vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 569.00 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | VFH2-LH DN100 lug handle |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | Noplūdes ātrums A |
| Pagriešanas leņķis [°] | 90 ° |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pozīcijas indikators | Jā |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VFH2-LH |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Uzgalis |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta diska materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Vārsta izmērs | DN 100 |
| Vārsta korpusa materiāls | Plastiskais čuguns (DIN GGG40) |
| Vārsta tips | Manuāls tauriņveida vārsts |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.74 Kilogram |
| Neto svars | 7.74 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 16.872 Liter |
| EAN/UPC | 5715162494899 |