Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 65, Manuāls tauriņveida vārsts, Rokturis, PN 16

003Z5401

VFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Darbības spēks [Nm]50 N-m
Darbības tipsRokturis
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]16.000 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaTauriņveida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]207.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVFH2-LH DN65 lug handle
Noplūdes ātrums [% Kvs]Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°]90 °
Specifikācija
Vērtība
Pozīcijas indikators
Product line28
Produkta veidsVFH2-LH
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiUzgalis
Spiediena klasePN 16
Vārsta diska materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta izmērsDN 65
Vārsta korpusa materiālsPlastiskais čuguns (DIN GGG40)
Vārsta tipsManuāls tauriņveida vārsts
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4 Kilogram
Neto svars4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume8.99 Liter
EAN/UPC5715162466506