Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 450, Manuāls tauriņveida vārsts, Zobratu sekcija, PN 16

003Z2414

VFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Darbības spēks [Nm]1600 N-m
Darbības tipsZobratu sekcija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]16.000 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaTauriņveida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]18600.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionDN450 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°]90 °
Pozīcijas indikatorsJā
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsVFH2-WG
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiGalete
SCIP dokumentācija nr.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Spiediena klasePN 16
Vārsta diska materiālsNylon coated
Vārsta izmērsDN 450
Vārsta korpusa materiālsPlastiskais čuguns (DIN GGG40)
Vārsta tipsManuāls tauriņveida vārsts
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars105 Kilogram
Neto svars105 Kilogram
Volume360.161 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104522111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm