VFH2-WG, DN 300, Manuāls tauriņveida vārsts, Zobratu sekcija, PN 16
003Z2411
VFH2 -WG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2411
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VFH2 -WG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Darbības spēks [Nm] | 400 N-m |
| Darbības tips | Zobratu sekcija |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 16.000 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Tauriņveida vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 7557.00 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | DN300 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | Noplūdes ātrums A |
| Pagriešanas leņķis [°] | 90 ° |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pozīcijas indikators | Jā |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VFH2-WG |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Galete |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta diska materiāls | Nylon coated |
| Vārsta izmērs | DN 300 |
| Vārsta korpusa materiāls | Plastiskais čuguns (DIN GGG40) |
| Vārsta tips | Manuāls tauriņveida vārsts |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 41.52 Kilogram |
| Neto svars | 41.52 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 179.172 Liter |
| EAN/UPC | 5710104522081 |