Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 40, Manuāls tauriņveida vārsts, Rokturis, PN 16

003Z2399

VFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Darbības spēks [Nm]50 N-m
Darbības tipsRokturis
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]16.000 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaTauriņveida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]72.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionDN40 Handle manual, PN16, 16Bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°]90 °
Specifikācija
Vērtība
Pozīcijas indikatorsJā
Product line28
Produkta veidsVFH2-WH
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiGalete
Spiediena klasePN 16
Vārsta diska materiālsNylon coated
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta korpusa materiālsPlastiskais čuguns (DIN GGG40)
Vārsta tipsManuāls tauriņveida vārsts
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.85 Kilogram
Neto svars2.85 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume9.016 Liter
EAN/UPC5710104521961