Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 400, Motorizēts tauriņveida vārsts, Izpildmehānisms, Iesl./ izsl., PN 16

003Z2390

VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsardzības klaseII
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsVFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva220 V
China RoHS exemption clause7.3
Darbības spēks [Nm]1000 N-m
Darbības tipsIzpildmehānisms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Frekvence [Hz]50 Hz
IP protection classIP67
Izstrādājumu grupaTauriņveida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontrolsignāla tipsIesl./ izsl.
Kvs vērtības [m³/h]14042.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Manuālā darbībaJā
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDN400 butterfly valve on/off
Noplūdes ātrums [% Kvs]Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°]90 °
Pozīcijas indikatorsNē
Product line28
Produkta veidsVFH2-WAO
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiGalete
SCIP dokumentācija nr.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Spiediena klasePN 16
Strāvas patēriņš [W]140.0 W
Vārsta diska materiālsNylon coated
Vārsta izmērsDN 400
Vārsta korpusa materiālsPlastiskais čuguns (DIN GGG40)
Vārsta tipsMotorizēts tauriņveida vārsts
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars98.85 Kilogram
Neto svars79.9 Kilogram
Volume237.805 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104521879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm