Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 150, Motorizēts tauriņveida vārsts, Izpildmehānisms, Modulēšana, PN 16

003Z2381

VFH2-WAM DN 150, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsardzības klaseII
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
AprakstsVFH2-WAM DN 150, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva220 V
China RoHS exemption clause7.3
Darbības spēks [Nm]100 N-m
Darbības tipsIzpildmehānisms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Frekvence [Hz]50 Hz
IP protection classIP67
Izstrādājumu grupaTauriņveida vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontrolsignāla tipsModulēšana
Kvs vērtības [m³/h]1348.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Manuālā darbībaJā
Material DescriptionC4C DN150 butterfly valve Mod
Specifikācija
Vērtība
Noplūdes ātrums [% Kvs]Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°]90 °
Pozīcijas indikatorsJā
Product line28
Produkta veidsVFH2-WAM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiGalete
SCIP dokumentācija nr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Spiediena klasePN 16
Strāvas patēriņš [W]25.0 W
Vadības ievades signāls Y [mA]0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [V]0(2) - 10 V
Vārsta diska materiālsNylon coated
Vārsta izmērsDN 150
Vārsta korpusa materiālsPlastiskais čuguns (DIN GGG40)
Vārsta tipsMotorizēts tauriņveida vārsts
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.63 Kilogram
Neto svars13.35 Kilogram
Volume24.128 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104521770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm