VFH2-WAM, DN 65, Motorizēts tauriņveida vārsts, Izpildmehānisms, Modulēšana, PN 16
003Z2370
VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
003Z2370
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aizsardzības klase | II |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apraksts | VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 220 V |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Darbības spēks [Nm] | 50 N-m |
| Darbības tips | Izpildmehānisms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| IP protection class | IP67 |
| Izstrādājumu grupa | Tauriņveida vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kontrolsignāla tips | Modulēšana |
| Kvs vērtības [m³/h] | 207.00 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Manuālā darbība | Jā |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | C4C DN65 butterfly valve Mod2-10V |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | Noplūdes ātrums A |
| Pagriešanas leņķis [°] | 90 ° |
| Pozīcijas indikators | Jā |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VFH2-WAM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Galete |
| SCIP dokumentācija nr. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Strāvas patēriņš [W] | 10.0 W |
| Vadības ievades signāls Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Vārsta diska materiāls | Nylon coated |
| Vārsta izmērs | DN 65 |
| Vārsta korpusa materiāls | Plastiskais čuguns (DIN GGG40) |
| Vārsta tips | Motorizēts tauriņveida vārsts |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6.62 Kilogram |
| Neto svars | 5.92 Kilogram |
| Volume | 14.018 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |