Viencauruļu risinājumi, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0399
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), atgaitas temperatūras kontrolei paredzēts termostatiskais izpildmehānisms
003Z0399
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), atgaitas temperatūras kontrolei paredzēts termostatiskais izpildmehānisms |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Viencauruļu risinājumi |
| Kapilārās caurules garums [m] | 0.6 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | QT Izpildm. AB-QM DN15-32, 65-85°C |
| Product line | 28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | QT |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS atbilstošs | Out of scope |
| Saderība ar AB-QM lielumu | DN 15-32 |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | QT |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 65 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.22 Kilogram |
| Neto svars | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.441 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |