Viencauruļu risinājumi, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0387
QT 65–85 °C, DN 25-32, atgaitas temperatūras kontrolei paredzēts termostatiskais izpildmehānisms
003Z0387
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | QT 65–85 °C, DN 25-32, atgaitas temperatūras kontrolei paredzēts termostatiskais izpildmehānisms |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Viencauruļu risinājumi |
| Kapilārās caurules garums [m] | 0.6 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | QT 65-85°C (DN25-32) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | QT |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saderība ar AB-QM lielumu | DN 25-32 |
| Satur akumulatori | No |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 65 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.236 Kilogram |
| Neto svars | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.425 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |