Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

Viencauruļu risinājumi, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

QT 65–85 °C, DN 10-20, atgaitas temperatūras kontrolei paredzēts termostatiskais izpildmehānisms

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsQT 65–85 °C, DN 10-20, atgaitas temperatūras kontrolei paredzēts termostatiskais izpildmehānisms
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaViencauruļu risinājumi
Kapilārās caurules garums [m]0.6 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsQT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Saderība ar AB-QM lielumuDN 10-20
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsQT
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]85 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]65 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.216 Kilogram
Neto svars0.214 Kilogram
Volume1.486 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm