Danfoss logo
AB-QT 003Z0382

Viencauruļu risinājumi, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0382

QT 45-60 °C, DN 10-20, atgaitas temperatūras kontrolei paredzēts termostatiskais izpildmehānisms

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsQT 45-60 °C, DN 10-20, atgaitas temperatūras kontrolei paredzēts termostatiskais izpildmehānisms
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaViencauruļu risinājumi
Kapilārās caurules garums [m]0.6 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionQT Termostats 45-60°C (AB-QM DN10-20)
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsQT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS atbilstošsOut of scope
Saderība ar AB-QM lielumuDN 10-20
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsQT
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]45 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.214 Kilogram
Neto svars0.214 Kilogram
Volume1.393 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104011950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm