CCR3+
003Z0396
CCR3 + regulators, atgaitas temperatūras regulators un temperatūras reģistrācija
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Viencauruļu sistēmu risinājumi
003Z0396
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Algoritma tips | PWM |
| Apraksts | CCR3 + regulators, atgaitas temperatūras regulators un temperatūras reģistrācija |
| Datu komunikācijas protokoli | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| IP protection class | IP20 |
| Izejas signāls uz izpildmehānismiem [A] | 1.0 A |
| Izejas signāls uz izpildmehānismiem [V] | 24 V |
| Izpildmehānisma tips | NO (parasti atvērts) |
| Izstrādājumu grupa | Viencauruļu risinājumi |
| Material Description | CCR3+ Kontrol. 20 izejas Web Wi-Fi LAN |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | CCR3+ |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulējamo stāvvadu skaits (pamata) | 20 |
| Regulējamo stāvvadu skaits (paralēlais savienojums) | 36 |
| Satur akumulatori | No |
| Signāla izejas signāls [A] | 1.000 A |
| Signāla izejas signāls DC [V] | 24 V |
| Strāvas patēriņš (dīkstāvē) [W] | 10.0 W |
| Uzstādīšana | DIN sliede 35mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.448 Kilogram |
| Neto svars | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.309 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |