CCR+
003Z3852
CCR+ sekotājierīce, CCR2+/CCR3+ sistēmas izvēršanai, + 16 ievadi/izvadi
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Termālā balansēšana, Viencauruļu sistēmu risinājumi
003Z3852
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | CCR+ sekotājierīce, CCR2+/CCR3+ sistēmas izvēršanai, + 16 ievadi/izvadi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| IP protection class | IP20 |
| Izstrādājumu grupa | Karstā ūdens balansēšana |
| Material Description | CCR+ papildi.16 izejas WiFi DC 24V-MTCV |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | CCR+ |
| Produkts ar uzlīmi | Yes |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulējamo stāvvadu skaits (pamata) | 16 |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš (dīkstāvē) [W] | 3.0 W |
| Uzstādīšana | DIN sliede 35mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.304 Kilogram |
| Neto svars | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.309 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |