Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Versija: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, Bversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsMTCV DN 20, Bversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts
Apstiprinājuma tipsACSPZH
Dezinfekcijas funkcijaJā
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]100 KPa
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaKarstā ūdens balansēšana
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV B VERSION DN20
Product line28
Produkta veidsMTCV
Specifikācija
Vērtība
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [°C]50 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne ISO 7/1Rp ¾
Spiediena klasePN 10
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]35 °C
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta korpusa materiālsRg5
VersijaB
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.676 Kilogram
Neto svars0.676 Kilogram
Volume0.504 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104067858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm