MTCV, Versija: A, DN 20, Apstiprinājuma tips: DVGW
003Z0558
MTCV DN 20, DVGW, Aversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts
003Z0558
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | MTCV DN 20, DVGW, Aversija, daudzfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts |
| Apstiprinājuma tips | DVGW |
| Dezinfekcijas funkcija | Nr. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 100 KPa |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Karstā ūdens balansēšana |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Material Description | MTCV DVGW VERSION DN20 |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | MTCV |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcas iestatījums [°C] | 57 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne ISO 7/1Rp ½ |
| Spiediena klase | PN 10 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 35 °C |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta korpusa materiāls | Rg5 |
| Versija | A |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 100 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.624 Kilogram |
| Neto svars | 0.614 Kilogram |
| Volume | 0.504 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |