CDT, DN 50, Ārējā vītne
003Z7702
CDT DN 50, iekšējā vītne, noslēgvārsts
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Partnervārsti
003Z7702
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | CDT DN 50, iekšējā vītne, noslēgvārsts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Iestatīšanas skala | Nr. |
| Izslēgšanas funkcija | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Automātiskā balansēšana |
| Iztukšošanas funkcija | Nr. |
| Kvs vērtības [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
| Plūsmas ierobežošana | Jā |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | CDT |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Uzstādīšanas pozīcija | Turpgaitas caurule |
| Vārsta izmērs | DN 50 |
| Vārsta korpusa materiāls | Misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.945 Kilogram |
| Neto svars | 1.945 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |