Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Iekšējā vītne

003Z7694

CDT DN 32, iekšējā vītne, noslēgvārsts
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Partnervārsti

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsCDT DN 32, iekšējā vītne, noslēgvārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
Iestatīšanas skalaNr.
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaAutomātiskā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Kvs vērtības [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Plūsmas ierobežošana
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsCDT
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 16
Uzstādīšanas pozīcijaTurpgaitas caurule
Vārsta izmērsDN 32
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.336 Kilogram
Neto svars1.336 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585