Danfoss logo
ASV-I 003L7641

CNT, DN 15, Iekšējā vītne

003Z7641

CNT DN 15, iekšējā vītne, iestatījuma vārsts
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Partnervārsti

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsCNT DN 15, iekšējā vītne, iestatījuma vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaAutomātiskā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Kvs vērtības [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionCNT DN 15 int. thread
Plūsmas ierobežošana
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsCNT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 16
Uzstādīšanas pozīcijaTurpgaitas caurule
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.34 Kilogram
Neto svars0.34 Kilogram
Volume1.756 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104095509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm