Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 40, Iekšējā vītne

003L7695

ASV-M DN 40, iekšējā vītne, noslēgvārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsASV-M DN 40, iekšējā vītne, noslēgvārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skalaNr.
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaAutomātiskā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 40 Ieksheja Vitne
Plūsmas ierobežošanaJā
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsASV-M
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
SCIP dokumentācija nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums"ASV-I/M"
Spiediena klasePN 16
Uzstādīšanas pozīcijaTurpgaitas caurule
Vārsta izmērsDN 40
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.478 Kilogram
Neto svars1.46 Kilogram
Volume8.319 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421528105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm