Danfoss logo
ASV-I 003L7652 Open

ASV-I, DN 50, Ārējā vītne

003L7652

ASV-I DN 50, ārējā vītne, iestatījuma vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsASV-I DN 50, ārējā vītne, iestatījuma vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]150 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iestatīšanas skala
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaAutomātiskā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaNr.
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionASV-I DN50 BALANSESANAS VARSTS I.V.
Plūsmas ierobežošana
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsASV-I
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums"ASV-I/M"
Spiediena klasePN 16
Uzstādīšanas pozīcijaTurpgaitas caurule
Vārsta izmērsDN 50
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.984 Kilogram
Neto svars1.984 Kilogram
Volume2.506 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421561201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm