Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD PURE, DN 15, Iekšējā vītne

003Z4941

ASV-BD, DN 15, Internal thread

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsASV-BD, DN 15, Internal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Min]10 KPa
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iestatīšanas skalaJā
Izslēgšanas funkcijaJā
Izstrādājumu grupaAutomātiskā balansēšana
Iztukšošanas funkcijaPapildus, izmantojot piederumu
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN15 G½"
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas ierobežošanaJā
Product line28
Produkta veidsASV-BD PURE
REACH kandidātu saraksta vielasNo
RoHS atbilstošsOut of scope
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 20
Uzstādīšanas pozīcijaTurpgaitas caurule
Vārsta izmērsDN 15
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-20 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.818 Kilogram
Neto svars0.806 Kilogram
Volume2.189 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162508756
Proposition 65No significant risk