Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 25
003Z5697
Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 25
003Z5697
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Automātiskā balansēšana |
| Material Description | Set(V) ASV-PV 4G + ASV-BD DN25 5-25 kPa |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | ASV-PV komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | ee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | "SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2" |
| Vārsta izmērs | DN 25 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.91 Kilogram |
| Neto svars | 1.447 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |