Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 50, 20 kPa - 60 kPa, Ārējā vītne, Bez izolācijas

003Z5556

ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, ārējā vītne, bez izolācijas, automātiskais balansējošais vārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsASV-PV DN 50, 20-60 kPa, ārējā vītne, bez izolācijas, automātiskais balansējošais vārsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Max]60 KPa
Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Min]20 KPa
Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max]250 KPa
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Impulsa caurules garums [m]1.5 m
IzolācijaBez izolācijas
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupaAutomātiskā balansēšana
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN50 20-60 kPa Ext.Thr. w.o.Insul
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsASV-PV 4G
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījums [kPa]30 KPa
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dokumentācijas produkta nosaukums"ASV-PV DN 15 - 50"
Spiediena klasePN 16
Uzstādīšanas pozīcijaAtgaitas caurule
Vārsta izmērsDN 50
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]0 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.41 Kilogram
Neto svars5.02 Kilogram
Volume9.034 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm