ASV-PV 4G, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, Iekšējā vītne, Bez izolācijas
003Z5502
ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, iekšējā vītne, bez izolācijas, automātiskais balansējošais vārsts
003Z5502
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, iekšējā vītne, bez izolācijas, automātiskais balansējošais vārsts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [kPa] [Min] | 5 KPa |
| Diferenciālais spiediens vārstā [kPa] [Max] | 250 KPa |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Impulsa caurules garums [m] | 1.5 m |
| InspectionText | |
| Izolācija | Bez izolācijas |
| Izslēgšanas funkcija | Jā |
| Izstrādājumu grupa | Automātiskā balansēšana |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN20 5-25 kPa without insulation |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | ASV-PV 4G |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcas iestatījums [kPa] | 10 KPa |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Uzstādīšanas pozīcija | Atgaitas caurule |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta korpusa materiāls | Misiņš |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.943 Kilogram |
| Neto svars | 0.93 Kilogram |
| Volume | 2.372 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081557 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |