UK vadības komplekti
087N9518NF
UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
087N9518NF
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.022 kg |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.044 kg |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akumulatoru skaits | 2 |
| Apraksts | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektroinstalācijas centrs | WC4B |
| Istabas termostata tips | TPOneM + TPOneB |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | UK vadības komplekti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Laika vadības tips | UNTIMED |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Motorizēts vārsts | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Citi komplekti |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.86 Kilogram |
| Neto svars | 2.85 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 7.894 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436099 |