Danfoss logo
087N9518MP

UK vadības komplekti

087N9518MP

UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Control packs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.001
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.001
2 Sekundārais akumulators kg0.022
2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg0.044
Akumulatora svars1 g
Akumulatora tips vai nosaukumsCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Akumulatoru skaits1
AprakstsUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Attiecas uz EEIAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektroinstalācijas centrsWC4B
Specifikācija
Vērtība
Istabas termostata tipsTPOneM + TPOneRF
Izstrādājumu grupaUK vadības komplekti
Laika vadības tipsUNTIMED
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Product line03
Produkta veidsCiti komplekti
Satur akumulatoriYes
sekundārais akumulators Akumulatoru skaits2
Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru23 g
Sekundārais akumulators Tips vai nosaukumsAlkaline AA
Spriegums sekundārajā akumulatorā1.5 V
UztvērējiRX1-S

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.95 Kilogram
Neto svars2.95 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume8.348 Liter
EAN/UPC5714279436075